ZHCSUH6B October 2023 – May 2024 MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 12 | 位 | |||||
DNL | 微分非线性 | Vref = 内部、外部或 VDD 基准(1) | -1 | 1 | LSB | ||
INL | 积分非线性 | Vref = 内部、外部或 VDD 基准(1) | -2 | 2 | LSB | ||
EG | 增益误差 | Vref = 内部、外部或 VDD 基准(1) | -2 | -0.5 | 2 | %FSR | |
EO | 偏移误差 | Vref = 内部、外部或 VDD 基准,经过校准 (1) | -2 | 0.5 | 2 | mV | |
EO | 偏移误差 | Vref = 内部、外部或 VDD 基准,无需校准 (1) | -20 | 20 | mV | ||
tcal | 偏移校准时间 | 1.3 | ms |