ZHCSUH6B October 2023 – May 2024 MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
唤醒时间 | ||||||
tWAKE, SLEEP1 | 从 SLEEP1 到运行的唤醒时间 (1) | 1.5 | us | |||
tWAKE, SLEEP2 | 从 SLEEP2 到运行的唤醒时间 (1) | 2.1 | us | |||
tWAKE, STANDBY0 | 从 STANDBY0 到运行的唤醒时间 (1) | 15.2 | us | |||
tWAKE, STANDBY1 | 从 STANDBY1 到运行的唤醒时间 (1) | 15.2 | us | |||
tWAKE, STOP0 | 从 STOP0 到运行的唤醒时间(SYSOSC 启用)(1) | 12.1 | us | |||
tWAKE, STOP1 | 从 STOP1 到运行的唤醒时间(SYSOSC 启用)(1) | 13.5 | us | |||
tWAKE, STOP2 | 从 STOP2 到运行的唤醒时间(SYSOSC 禁用)(1) | 12.9 | ||||
tWAKEUP, SHDN | 从关断到运行的唤醒时间 (2) | 快速启动启用 | 240 | us | ||
快速启动禁用 | 252 | |||||
异步快速时钟请求时序 | ||||||
tDELAY, SLEEP1 | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 SLEEP1 | 0.33 | us | ||
tDELAY, SLEEP2 | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 SLEEP2 | 0.93 | us | ||
tDELAY, STANDBY0 | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 STANDBY0 | 3.2 | us | ||
tDELAY, STANDBY1 | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 STANDBY1 | 3.2 | us | ||
tDELAY, STOP0 | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 STOP0 | 0.1 | us | ||
tDELAY, STOP1 | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 STOP1 | 2.4 | us | ||
tDELAY, STOP2 | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 STOP2 | 0.9 | us | ||
启动时序 | ||||||
tSTART, RESET | 器件从复位/上电开始的冷启动时间 (3) | 快速启动启用 | 260 | us | ||
快速启动禁用 | 308 | |||||
NRST 时序 | ||||||
tRST, BOOTRST | NRST 引脚上用于生成 BOOTRST 的脉冲长度 | ULPCLK≥4MHz | 1.5 | us | ||
ULPCLK=32kHz | 80 | |||||
tRST, POR | NRST 引脚上用于生成 POR 的脉冲长度 | 1 | s |