ZHCSYO5A July 2025 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dVDD/dt | VDD(电源电压)压摆率 | 上升 | 0.1 | V/us | ||
| 下降(1) | 0.01 | |||||
| 下降,待机 | 0.1 | V/ms | ||||
| VPOR+ | 上电复位电压电平 | 上升 | 0.95 | 1.3 | 1.59 | V |
| VPOR- | 下降 | 0.9 | 1.25 | 1.54 | V | |
| VHYS, POR | POR 迟滞 | 30 | 58 | 74 | mV | |
| VBOR0+, COLD | 欠压复位电压电平 0(默认电平) | -40°C ≤ Ta ≤ 25°C,冷启动,上升 | 1.50 | 1.56 | 1.63 | V |
| 25°C ≤ Ta ≤ 125°C,冷启动,上升 | 1.51 | 1.58 | 1.65 | |||
| VBOR0+ | 上升(1) | 1.56 | 1.59 | 1.62 | ||
| VBOR0- | 下降 (1) | 1.55 | 1.58 | 1.61 | ||
| VBOR0, STBY | 待机模式 | 1.51 | 1.56 | 1.61 | ||
| VBOR1+ | 欠压复位电压电平 1 | 上升(1) | 2.13 | 2.17 | 2.21 | V |
| VBOR1- | 下降(1) | 2.10 | 2.14 | 2.18 | ||
| VBOR1, STBY | 待机模式 | 2.06 | 2.13 | 2.20 | ||
| VBOR2+ | 欠压复位电压电平 2 | 上升(1) | 2.73 | 2.77 | 2.82 | V |
| VBOR2- | 下降(1) | 2.7 | 2.74 | 2.79 | ||
| VBOR2, STBY | 待机模式 | 2.62 | 2.71 | 2.8 | ||
| VBOR3+ | 欠压复位电压电平 3 | 上升(1) | 2.88 | 2.96 | 3.04 | V |
| VBOR3- | 下降(1) | 2.85 | 2.93 | 3.01 | ||
| VBOR3, STBY | 待机模式 | 2.82 | 2.92 | 3.02 | ||
| VHYS,BOR | 欠压复位迟滞 | 0 级 | 15 | 21 | mV | |
| 级别 1-3 | 34 | 40 | ||||
| TPD, BOR | BOR 传播延迟 | RUN/SLEEP/STOP 模式 | 5 | us | ||
| 待机模式 | 100 | us | ||||