ZHCSYO5A July 2025 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号 名称 |
引脚 类型 |
说明 | PT (A) 引脚 | ZCM 引脚 | VFC 引脚 | PT (B) 引脚 | RGZ 引脚 | RHB 引脚 | DGS28 引脚 | RGE 引脚 | DGS20 引脚 | RUK 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA0 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 0 | 1 | D4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 4 | 2 | |
| PA1 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 1 | 2 | C5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| PA2 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 2 | 8 | A4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | ||
| PA3 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 3 | 9 | A3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | |||
| PA4 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 4 | 10 | A2 | 9 | 10 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 | |
| PA5 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 5 | 11 | B1 | 7 | 11 | 11 | 9 | 12 | |||
| PA6 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 6 | 12 | C1 | 8 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | ||
| PA7 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 7 | 13 | B2 | 9 | 13 | 13 | 11 | ||||
| PA8 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 8 | 16 | C4 | 12 | 16 | 16 | 12 | ||||
| PA9 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 9 | 17 | D3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 14 | 8 | ||
| PA10 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 10 | 18 | D2 | 14 | 18 | 18 | 14 | 15 | 9 | ||
| PA11 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 11 | 19 | E4 | 15 | 19 | 19 | 15 | 16 | 10 | 11 | 9 |
| PA12 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 12 | 27 | G2 | 27 | 27 | 16 | |||||
| PA13 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 13 | 28 | G3 | 18 | 28 | 28 | 17 | ||||
| PA14 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 14 | 29 | F3 | 19 | 29 | 29 | 18 | 17 | |||
| PA15 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 15 | 30 | G4 | 20 | 30 | 30 | 19 | 18 | 11 | ||
| PA16 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 16 | 31 | F4 | 31 | 31 | 20 | 19 | 12 | 12 | 10 | |
| PA17 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 17 | 32 | G5 | 21 | 32 | 32 | 21 | 20 | 13 | 13 | 11 |
| PA18 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 18 | 33 | F5 | 22 | 33 | 33 | 22 | 21 | 14 | 14 | 12 |
| PA19 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 19 | 34 | B6 | 24 | 35 | 34 | 23 | 22 | 15 | 15 | 13 |
| PA20 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 20 | 35 | G6 | 25 | 36 | 35 | 24 | 23 | 16 | 16 | 14 |
| PA21 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 21 | 39 | E6 | 39 | 39 | 25 | 24 | 17 | |||
| PA22 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 22 | 40 | F7 | 40 | 40 | 26 | 25 | 18 | 17 | 15 | |
| PA23 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 23 | 43 | D7 | 28 | 43 | 43 | 27 | 26 | 19 | 18 | 16 |
| PA24 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 24 | 44 | C7 | 29 | 44 | 44 | 28 | 27 | 20 | 19 | 17 |
| PA25 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 25 | 45 | C6 | 30 | 45 | 45 | 29 | 28 | 21 | 20 | 18 |
| PA26 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 26 | 46 | B7 | 31 | 46 | 46 | 30 | 1 | 22 | 1 | 19 |
| PA27 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 27 | 47 | A7 | 32 | 47 | 47 | 31 | 2 | 2 | 20 | |
| PA28 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 28 | 3 | B5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| PA29 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 29 | 23 | 34 | ||||||||
| PA30 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 30 | 48 | D5 | 1 | 48 | 48 | 32 | 3 | 23 | 3 | 1 |
| PA31 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 31 | 5 | B4 | 4 | 5 | ||||||
| PB2 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 2 | 14 | B3 | 10 | 14 | 14 | |||||
| PB3 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 3 | 15 | C2 | 11 | 15 | 15 | 8 | ||||
| PB6 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 6 | 20 | D1 | 16 | 20 | 20 | |||||
| PB7 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 7 | 21 | E1 | 17 | 21 | 21 | |||||
| PB8 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 8 | 22 | F1 | 22 | 22 | ||||||
| PB9 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 9 | 23 | E3 | 23 | 23 | ||||||
| PB14 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 14 | 24 | G1 | 24 | 24 | ||||||
| PB15 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 15 | 25 | E2 | 25 | 25 | ||||||
| PB16 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 16 | 26 | F2 | 26 | 26 | ||||||
| PB17 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 17 | 36 | G7 | 36 | |||||||
| PB18 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 18 | 37 | E5 | 26 | 37 | 37 | |||||
| PB19 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 19 | 38 | F6 | 38 | 38 | ||||||
| PB20 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 20 | 41 | E7 | 41 | 41 | ||||||
| PB24 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 24 | 42 | D6 | 27 | 42 | 42 |