| SPI0_PICO |
IO |
SPI0 外设输入控制器输出信号 |
11、13、14、17、18、24、29、33、34、35、36、44、45 |
B1、B2、B3、B6、C6、C7、D2、D3、F3、F5、G1、G6、G7 |
10、13、14、19、22、23、24、25、29、30、7、9 |
11、13、14、17、18、24、29、33、34、35、36、44、45 |
11、13、14、17、18、24、29、33、34、35、36、44、45 |
11、13、14、18、22、23、24、28、29、9 |
12、14、15、17、21、22、23、27、28 |
14、15、16、20、21、8、9 |
14、15、16、19、20 |
12、13、14、17、18 |
| SPI0_POCI |
IO |
SPI0 外设输出控制器输入信号 |
10、13、17、18、22、23、28、31、33、34、38、40、43、45、46、47 |
A2、A7、B2、B6、B7、C6、D2、D3、D7、E3、F1、F4、F5、F6、F7、G3 |
13、14、18、22、24、28、30、31、32、9 |
13、17、18、22、23、28、31、33、35、38、40、43、45、46、47、9 |
10、13、17、18、22、23、28、31、33、34、38、40、43、45、46、47 |
11、13、14、17、20、22、23、26、27、29、30、31、8 |
1、11、14、15、19、2、21、22、25、26、28 |
12、14、15、18、19、21、22、7、8、9 |
1、12、14、15、17、18、2、20、9 |
10、12、13、15、16、18、19、20、7 |
| SPI0_SCLK |
IOD |
SPI0 串行时钟 |
12、15、16、19、21、22、27、32、34、37、42、45 |
B6、C1、C2、C4、C6、D6、E1、E4、E5、F1、G2、G5 |
11、12、15、17、21、24、26、27、30、8 |
12、15、16、19、21、22、27、32、35、37、42、45 |
12、15、16、19、21、22、27、32、34、37、42、45 |
10、12、15、16、21、23、29 |
13、16、20、22、28 |
10、13、15、21 |
10、11、13、15、20 |
11、13、18、8、9 |
| SPI0_CS0 |
IO |
SPI0 芯片选择 0 信号 |
10、15、16、19、28、33、35、36、37、8 |
A2、A4、C2、C4、E4、E5、F5、G3、G6、G7 |
11、12、15、18、22、25、26 |
15、16、19、28、33、36、37、9 |
10、15、16、19、28、33、35、36、37、8 |
12、15、17、22、24、6、8 |
11、16、21、23、9 |
10、14、16、5、7 |
11、14、16、8、9 |
12、14、6、7、8、9 |
| SPI0_CS1_MISO1 |
IO |
|
1、20、27、32、42、9 |
A3、D1、D4、D6、G2、G5 |
16、21、27 |
1、20、27、32、42、8 |
1、20、27、32、42、9 |
1、16、21、7 |
10、20、4 |
13、24、6 |
13、4 |
11、2 |
| SPI0_CS2_MISO2 |
IO |
|
13、21、29、30、40、41、44 |
B2、C7、E1、E7、F3、F7、G4 |
17、19、20、29、9 |
13、21、29、30、40、41、44 |
13、21、29、30、40、41、44 |
11、18、19、26、28 |
17、18、25、27 |
11、18、20 |
17、19 |
15、17 |
| SPI0_CS3_CD_MISO3 |
IO |
|
16、2、24、28、39、42、43、47、9 |
A3、A7、C4、C5、D6、D7、E6、G1、G3 |
12、18、2、27、28、32 |
16、2、24、28、39、42、43、47、8 |
16、2、24、28、39、42、43、47、9 |
12、17、2、25、27、31、7 |
10、2、24、26、5 |
1、17、19、6 |
18、2、5 |
16、20、3 |