| UART0_CTS |
I |
UART0 允许发送信号 |
11、17、29、34、38、43 |
B1、B6、D3、D7、F3、F6 |
13、19、24、28、7 |
11、17、29、35、38、43 |
11、17、29、34、38、43 |
13、18、23、27、9 |
12、14、17、22、26 |
15、19、8 |
15、18 |
13、16 |
| UART0_RTS |
O |
UART0 准备发送信号 |
12、16、30、35、37、42、44 |
C1、C4、C7、D6、E5、G4、G6 |
12、20、23、25、26、27、29、8 |
12、16、30、34、36、37、42、44 |
12、16、30、35、37、42、44 |
10、12、19、24、28 |
13、18、23、27 |
11、16、20 |
10、16、19 |
14、17 |
| UART0_RX |
IO |
UART0 接收信号 (RXD) |
19、2、21、22、23、28、32、46、48、5 |
B4、B7、C5、D5、E1、E3、E4、F1、G3、G5 |
1、15、17、18、2、21、31 |
19、2、21、22、23、28、32、4、46、48 |
19、2、21、22、23、28、32、46、48、5 |
15、17、2、21、30、32 |
1、16、20、3、5 |
1、10、13、22、23 |
1、11、13、3、5 |
1、11、19、3、9 |
| UART0_TX |
O |
UART0 发送信号 (TXD) |
1、18、2、20、23、24、29、3、43、45、47 |
A7、B5、C5、C6、D1、D2、D4、D7、E3、F3、G1 |
14、16、19、2、28、3、30、32 |
1、18、2、20、23、24、29、3、43、45、47 |
1、18、2、20、23、24、29、3、43、45、47 |
1、14、18、2、27、29、31 |
15、17、2、26、28、4、5 |
1、19、21、24、9 |
18、2、20、4、5 |
16、18、2、20、3 |
| UART1_CTS |
I |
UART1 允许发送信号 |
14、22、27、39、41、46、47 |
A7、B3、B7、E6、E7、F1、G2 |
10、31、32 |
14、22、27、39、41、46、47 |
14、22、27、39、41、46、47 |
16、25、30、31 |
1、2、24 |
17、22 |
1、2 |
19、20 |
| UART1_RTS |
O |
UART1 准备发送信号 |
15、2、23、28、33、40、48 |
C2、C5、D5、E3、F5、F7、G3 |
1、11、18、2、22 |
15、2、23、28、33、40、48 |
15、2、23、28、33、40、48 |
17、2、22、26、32 |
21、25、3、5 |
1、14、18、23 |
14、17、3、5 |
1、12、15、3、8 |
| UART1_RX |
I |
UART1 接收信号 (RXD) |
10、12、14、16、17、19、21、26、33、34、35、40、44 |
A2、B3、B6、C1、C4、C7、D3、E1、E4、F2、F5、F7、G6 |
10、12、13、15、17、22、24、25、29、8 |
12、14、16、17、19、21、26、33、35、36、40、44、9 |
10、12、14、16、17、19、21、26、33、34、35、40、44 |
10、12、13、15、22、23、24、26、28、8 |
11、13、14、16、21、22、23、25、27 |
10、14、15、16、18、20、7、8 |
10、11、14、15、16、17、19、9 |
12、13、14、15、17、7、9 |
| UART1_TX |
O |
UART1 发送信号 (TXD) |
11、13、15、16、20、25、32、35、9 |
A3、B1、B2、C2、C4、D1、E2、G5、G6 |
11、12、16、21、25、7、9 |
11、13、15、16、20、25、32、36、8 |
11、13、15、16、20、25、32、35、9 |
11、12、21、24、7、9 |
10、12、20、23 |
13、16、6 |
13、16 |
11、14、8 |
| UART2_CTS |
I |
UART2 允许发送信号 |
14、20、27、31、38、39、45、9 |
A3、B3、C6、D1、E6、F4、F6、G2 |
10、16、30 |
14、20、27、31、38、39、45、8 |
14、20、27、31、38、39、45、9 |
16、20、25、29、7 |
10、19、24、28 |
12、17、21、6 |
12、20 |
10、18 |
| UART2_RTS |
O |
UART2 准备发送信号 |
10、15、21、30、41、42、46 |
A2、B7、C2、D6、E1、E7、G4 |
11、17、20、27、31 |
15、21、30、41、42、46、9 |
10、15、21、30、41、42、46 |
19、30、8 |
1、11、18 |
11、22、7 |
1、9 |
19、7、8 |
| UART2_RX |
I |
UART2 接收信号 (RXD) |
15、26、29、37、38、39、40、44 |
C2、C7、E5、E6、F2、F3、F6、F7 |
11、19、26、29 |
15、26、29、37、38、39、40、44 |
15、26、29、37、38、39、40、44 |
18、25、26、28 |
17、24、25、27 |
17、18、20 |
17、19 |
15、17、8 |
| UART2_TX |
O |
UART2 发送信号 (TXD) |
14、25、28、36、39、40、43 |
B3、D7、E2、E6、F7、G3、G7 |
10、18、28 |
14、25、28、39、40、43 |
14、25、28、36、39、40、43 |
17、25、26、27 |
24、25、26 |
17、18、19 |
17、18 |
15、16 |