ZHCSI49C September 2014 – March 2021
PRODUCTION DATA
™德州仪器 (TI) MSP430i204x、MSP430I203x 和 MSP430I202x 微控制器 (MCU) 属于 MSP430 计量和监控产品系列。该架构和集成外设与五种低功耗模式相结合并经过优化,可在便携式和电池供电测量应用中延长电池寿命。该器件具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现最大编码效率。数控振荡器 (DCO) 可以让器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430i204x MCU 包括四个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块),两个 16 位计时器,一个硬件乘法器和多达 16 个 I/O 引脚。
MSP430I203x MCU 包括三个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块),两个 16 位计时器,一个硬件乘法器和多达 16 个 I/O 引脚。
MSP430I202x MCU 包括两个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块),两个 16 位计时器,一个硬件乘法器和多达 16 个 I/O 引脚。
这些器件的典型应用包括:电能测量、模拟和数字传感器系统、LED 照明、数字电源、电机控制、远程控制、温度调节装置、数字计时器和手持式仪表。
MSP430i204x、MSP430I203x 和 MSP430I202x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。https://www.ti.com/tool/EVM430-I2040Shttps://www.ti.com/tool/MSP-TS430RHB32A开发套件包括用于计量的 EVM430-I2040S 评估模块 (EVM) 和 MSP-TS430RHB32A 100 引脚目标开发板。https://www.ti.com/tool/MSP-EM-DESIGN-CENTER提供适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心作为快速开发工具,可测量这些器件的电能。™™http://dev.ti.com/tirex/#/TI 还提供免费的 MSP430Ware 软件,该软件以 Code Composer Studio IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。™TI E2E 支持论坛还为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。
https://www.ti.com/lit/pdf/SLAU335如需完整的模块说明,请参阅《MSP430i2xx 系列用户指南》。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| MSP430i2041TPW | TSSOP (28) | 9.7mm x 4.4mm |
| MSP430i2041TRHB | VQFN (32) | 5mm x 5mm |