ZHCSQU4B May 2023 – November 2023 LP5860T
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC 输入电压 | 电源电压 | 2.7 | 5.5 | V | |
| VLED 输入电压 | LED 电源电压 | 2.7 | 5.5 | V | |
| VIO_EN 输入电压 | 1.65 | 5.5 | V | ||
| SDA/SCL/SCLK/MOSI/MISO/SS/ADDRx/VSYNC/IFS 电压 | VIO | V | |||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 85 | °C | |
| TA | 工作环境温度 - LP5860TMRKPR、LP5866TMRKPR 和 LP5868TMRKPR | -55 | 125 | °C | |