ZHCSQU4B May 2023 – November 2023 LP5860T
PRODUCTION DATA
LP5860T 是一款 11 × 18 LED 矩阵驱动器。该器件集成了 18 个具有 11 个开关 FET 的恒流阱。一个 LP5860T 器件可以使用时分多路复用矩阵方案来驱动多达 198 个 LED 点或 66 个 RGB 像素。
LP5860T 同时支持模拟调光和 PWM 调光方法。对于模拟调光,可以通过 8 位点校正以 256 个阶跃来调节每个单独 LED 点的电流增益。对于 PWM 调光,集成式 8 位或 16 位可配置、频率 > 20KHz 的 PWM 发生器用于每个 LED 点,可实现流畅、生动的动画效果,而且没有可闻噪声。每个 LED 也可以映射到一个 8 位组 PWM,从而以最小的数据流量实现组控制。
LP5860T 器件实现了完整的可寻址 SRAM。该器件支持整个 SRAM 数据刷新和部分 SRAM 数据按需更新,从而更大限度地减少数据流量。LP5860T 实施了重影消除电路来消除上下重影。LP5860T 还使用低亮度补偿技术来支持高密度 LED 像素。LP5860T 同时支持 1MHz(最大值)I2C 和 12MHz(最大值)SPI 接口。