ZHCSQU4B May 2023 – November 2023 LP5860T
PRODUCTION DATA
如果 IFS 通过上拉电阻(建议 4.7KΩ)被拉高至 VIO,则该器件进入 SPI 模式。VIO_EN 可以连接 VIO 电源或 GPIO。建议将一个 1nF 电容器放置在尽可能靠近 VIO_EN 引脚的位置。在 SPI 模式下,主机可以根据主机上的跟随者选择引脚数量对同样数量的器件进行寻址。