ZHCSQU4B May 2023 – November 2023 LP5860T
PRODUCTION DATA
LP5860T 包含 LED 开路检测 (LOD) 功能,用于检测由任何开路 LED 点引起的故障。LED 开路阈值典型值为 0.25V。仅当 PWM ≥ 25(模式 1 和模式 2)或 PWM ≥ 6400(模式 3)并且检测到 CSn 上的电压连续 4 个子周期低于开路阈值时,才会执行 LED 开路检测。
图 7-11 展示了 LOD 功能的检测电路。当检测到开路故障时,Fault_state 寄存器中的“Global_LOD”位被设置为 1,并且还会在寄存器 Dot_lodx (x = 0, 1, … , 32) 中监测每个 LED 的详细故障状态。在开路条件消失后,可以通过设置 LOD_clear = 0Fh 来清除所有开路故障指示器位。
可以通过将 Dev_config2 寄存器中的“LOD_removal”位设置为 1 来启用 LOD 移除功能。该功能会在扫描至包含开路 LED 的线路时关闭开路通道的电流阱。