ZHCSJT3B May 2019 – August 2020 LP5009 , LP5012
PRODUCTION DATA
智能家居和其他采用人机交互的应用都需要高性能 RGB LED 驱动器。LED 动画效果(如闪烁、呼吸以及追逐)可极大地改善用户体验,同时最大限度地降低系统噪声也至关重要。
LP50xx 器件是一款 9/12 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP50xx 器件包含集成式色彩混合和亮度控制,并且预配置特性可简化软件编码过程。为每个通道配备的集成式 12 位、29kHz PWM 发生器可使 LED 色彩流畅、生动,并消除可闻噪声。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP5009 | WQFN (20) | 3.00mm × 3.00mm |
| LP5012 | ||
| LP5009 | TSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |
| LP5012 |
简化原理图