ZHCSSH5B August 2023 – August 2026 LOG200
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| RGT (VQFN) | YBH (DSBGA) | |||
| +IN | 14 | B4 | 输入 | 辅助运算放大器电压非反相输入 |
| –IN | 13 | A4 | 输入 | 辅助运算放大器电压反相输入 |
| I1 | 1 | D4 | 输入 | 对数分子的电流输入 |
| I2 | 3 | D2 | 输入 | 对数分母的电流输入 |
| IBIAS | 15 | C4 | 输出 | 光电二极管自适应偏置电流输出 |
| IREF | 4 | D1 | 输出 | 基准电流输出 |
| REFA | 10 | B3 | 输入 | 对数差分放大器参考输入 |
| OUTA | 11 | A2 | 输出 | 对数差分放大器输出 |
| OUTB | 12 | A3 | 输出 | 辅助运算放大器电压输出 |
| REF165 | 9 | B2 | 输出 | 1.65V 电压基准输出 |
| REF25 | 5 | C2 | 输出 | 2.5V 电压基准输出 |
| REFGND | 6 | C1 | 电源 | 电压基准负电位 |
| VCM | 2 | D3 | 输入 | 输入共模电压 |
| VCM2 | 16 | C3 | 输入 | 输入共模电压。连接至 VCM。 |
| VS+ | 8 | A1 | 电源 | 正电源电压 |
| VS– | 7 | B1 | 电源 | 负电源电压 |
| 散热焊盘 | PAD | 不适用 | — | 散热焊盘。连接到 VCM 以尽可能减少 I1 引脚上的漏电流。 |