ZHCSYG0D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 2.6V 时的电气特性
    4. 5.4 5V 时的电气特性
    5. 5.5 时序图
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电源控制原则
      2. 7.1.2 功率放大器受控环路
        1. 7.1.2.1 总体概述
        2. 7.1.2.2 典型的 PA 闭环控制设置
          1. 7.1.2.2.1 宽动态范围内的功率控制
      3. 7.1.3 耦合器和 LMV242x 检测器之间的衰减
      4. 7.1.4 LMV242x 的控制
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 发送使能
        3. 7.1.4.3 频带选择(仅限 LMV242)
        4. 7.1.4.4 模拟输出
      5. 7.1.5 频率补偿
    2. 7.2 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • NGY|10
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

2.6V 时的电气特性

所有限值基于 TJ = 25°C 和 VDD = 2.6V 指定(除非另有说明);粗体限值适用于极端温度 (1)
参数条件最小值典型值最大值单位
IDD电源电流VOUT = (VDD – GND) / 26.99
12
mA
在关断时 (TX_EN = 0V)
VOUT = (VDD – GND) / 2
0.230µA
VHIGH用于启用电源的逻辑电平请参阅(2)1.8V
VLOW用于禁用电源的逻辑电平请参阅(2)0.8V
TON关断后的开通时间3.66μs
IEN、IBS流入 TX_EN 和 BS 引脚的电流0.035µA
斜坡放大器
VRDVRAMP 死区155206265mV
1/RRAMP跨导请参阅(3)7096120µA/V
IOUT RAMP斜坡放大器输出电流VRAMP = 2V100162µA
RF 输入
PIN射频输入功率范围 (4)COMP1 和 COMP2 之间的 20kΩ || 68pF-50
0
dBm
-63
-13
dBV
对数斜率 (5)在 900MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF-1.74µA/dB
在 1800MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF-1.62
在 1900MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF-1.60
在 2000MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF-1.59
对数截距 (5)在 900MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF-50.4dBm
在 1800MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF-52.3
在 1900MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF-51.9
在 2000MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF-52.3
RIN直流电阻请参阅(3)55.7Ω
误差放大器
GBW增益带宽积请参阅(3)5.1MHz
VO电源轨的输出摆幅正电源轨拉电流
IO = 7mA
4790
115
mV
负电源轨灌电流
IO = −7mA
5290
115
IO输出短路电流 (6)拉电流,VO = 2.4V1029.5mA
灌电流,VO = 0.2V1027.1
en以输出为基准的噪声fMEASURE = 10kHz,
RF 输入= 1800MHz,–10dBm,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF,VOUT = 1.4V,由 V RAMP 设置 (3)
700nV/√Hz
SR压摆率2.14.4V/μs
电气表值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制,使得 TJ = TA。在 TJ > TA 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)未加规定。
所有限值均根据设计或统计分析确定。
典型值表示最可能的参数标准。
当阻抗为 50Ω 时的功率 (dBV = dBm + 13)。
根据 VOUT 与射频输入功率 之间的关系图计算出斜率和截距,其中电流通过将电压除以 20kΩ 获得。
输出未在内部受到短路保护。为了防止过热和损坏或不良可靠性,必须提供外部保护。