ZHCSYG0D March 2004 – June 2025 LMV242 , LMV2421
PRODUCTION DATA
PA 控制环路电路的主要优势是不受 PA 增益控制功能变化的影响。使用 PA 控制器时,PA 的增益和增益控制电压 (VAPC) 之间的关系对总体传递函数没有影响。总体传递函数是控制器的 VRAMP 电压的函数。根据 VRAMP 的值,PA 控制器将 PA 的增益控制电压设置为产生所需输出电平所必需的电平。消除了 PA 增益控制功能对温度的任何依赖。此外, PA 增益传递函数中的非线性不会出现在总体传递函数中(POUT 与 VRAMP 间的关系)。唯一的要求是 PA 的增益控制功能必须是单调的。要实现这种单调增益控制功能,请确保 LMV242x 检测器在温度上保持稳定。