在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
|
值 |
| 电源电压 |
VDD – GND |
最大 6.5V |
| ESD 容差 (2) |
人体放电模式 |
2kV |
| 机器放电模型 |
200V |
| 贮存温度 |
-65°C 至 +150°C |
| 结温(3) |
150°C(最大值) |
| 安装温度 |
红外或对流 (20s) |
235°C |
(1) 绝对最大额定值 表示超过之后可能对器件造成损坏的限值。
建议运行条件 表示器件可正常运行的条件,但无法确保器件的具体性能。有关规格和测试条件,请参阅
节 5.3。
(2) 人体放电模式:1.5kΩ 与 100pF 串联。
(3) 最大功率耗散是与 TJ(MAX)、θJA 和 TA 相关的函数。任何环境温度下的最大允许功率耗散为 PD = (TJ(MAX) – TA) / θJA。所有数字均适用于直接焊接到印刷电路板 (PCB) 的封装。