ZHCSYG0D March 2004 – June 2025 LMV242 , LMV2421
PRODUCTION DATA
为了满足 GSM 的时间掩蔽规范,控制信号和射频信号之间的良好时序至关重要。根据规格,PA RF 输出功率需要以最小的过冲在 28μs 内进行斜坡处理。为了实现这一目标,在对来自基带的射频信号进行斜坡处理的同时对 PA 控制器的输出进行斜坡处理。斜坡信号将控制器输出设置为所需的值,其中环路需要特定的时间来设置该输出。因此,在所需输出之前的一段时间内,将 VRAMP 引脚设置为所需的值。具体时间取决于设置和使用的 PA。如果使用了控制器关断功能,则在斜坡设置为高电平之前,将关断设置为高电平约 6μs 。
控制环路可通过以下变量进行配置: