ZHCSYG0D March 2004 – June 2025 LMV242 , LMV2421
PRODUCTION DATA
图 7-4 示出了使用 TI 带有集成射频检测器的 LMV242x 实现的实际射频功率控制环路。来自 PA 的射频信号通过定向耦合器传递到天线。定向耦合器的特征是具有 10dB 至 30dB 范围内(通常为 20dB)的耦合系数。由于耦合输出必须提供一些功率(在本例中是提供给检测器),因此耦合过程会从主输出获取一些功率。这种耦合过程表现为插入损耗,耦合系数越低,插入损耗越高。
在 PA 输出和检测器输入之间选择正确的衰减,以便在 PA 的整个输出功率范围内实现功率控制。PA 输出功率的典型值为 +35.5dBm(对于 GSM)和 +30dBm(对于 PCS/DCS)。为了让这些值适应 LMV242x 检测范围,所需的最小总衰减约为 35dB (另请参阅节 5.6和图 7-2)。典型的耦合因数为 20dB。插入约 15dB 的额外衰减。
要在耦合器和 LMV242x 的射频输入之间获得额外的衰减 Z,可使用两个电阻器。RX 和 RY(根据图 7-3)
其中
或

例如,RY = 300Ω 会导致 16.9dB 的衰减。
为了防止反射回耦合器,请确保耦合器感知的阻抗为 50Ω (RO)。阻抗包括与 RY + R IN 并联的 RX。使用以下公式计算 RX:
例如,RY = 300Ω、RIN = 50Ω → R X = 58Ω。
图 7-4 具有额外衰减的简化 PA 控制环路