10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (May 2023)to RevisionC (December 2023)
- 将封装引脚数量从 15 个更改为 14 个。GND/DAP 不包含在引脚数中。Go
- 将文档状态从“混合量产”更改为“量产数据”。Go
- 向器件比较表 中添加了 LMQ66430MA5RXBRQ1、LMQ66430MA3RXBRQ1、LMQ66420MA5RXBRQ1、LMQ66410MA3RXBRQ1、LMQ66410MA5RXBRQ1。从其余 OPN 中删除了预发布标签。Go
- 将引脚编号从 15 更改为 14。GND/DAP 不包含在引脚编号中。Go
- 将器件命名规则中的频率调整选项“C”从 2MHz 更改为 2.2MHz,并将引脚数量从 15 个更改为 14 个。GND/DAP 不包含在引脚数中。Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (December 2022)to RevisionB (May 2023)
- 将功能安全要点置于特性 部分的顶部Go
- 从 1A 和 2A 选项中删除了“预发布”标签删除了对 RT 型号的引用Go
- 从器件比较表 中删除了“LMR”可订购产品Go
- 向器件比较表 中添加了 LMQ66420MA3RXBRQ1Go
- 添加了有关其他可订购器件选项的注释Go
- 删除了对 RT 引脚和 LMQ 型号的引用。所包含的引脚 4 和引脚 5 必须悬空Go
- 添加了 1A 和 2A 电流限制信息、400kHz 和 2.2MHz 固定频率规格以及 3.3V 固定和 5V 固定的 IBIAS 规格Go
- 从功能方框图中删除了 RT 引脚,并删除了与 LMR 型号相关的注释Go
- 更正了从 EN 变为高电平到器件开始切换的延迟时间,从 1ms 更正为 2.5msGo
- 删除了对 LMR 型号的引用Go
- 添加了 1A 和 2A 型号的推荐无源器件表Go
- 将所述输出电压中的拼写错误从 5V 更正为 3.3VGo
- 已将建议的电感器 K 值从 0.3 更正为 0.2Go
- 删除了对 LMR 型号的引用Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (February 2022)to RevisionA (December 2022)