ZHCSLK1E February 2022 – October 2025 LMQ66410-Q1 , LMQ66420-Q1 , LMQ66430-Q1
PRODUCTION DATA
VCC 引脚是内部 LDO 的输出,用于为稳压器的控制电路供电。该输出需要一个 1µF、16V 陶瓷电容器以从VCC连接到GND,以确保正常运行。通常,此输出不得加载任何外部电路。但是,该输出可用于为电源正常功能提供上拉电阻(请参阅节 7.3.3)。在这种情况下,10kΩ 至 100kΩ 范围内的值是一个不错的选择。VCC 上的标称输出电压为 3.3V;有关限值,请参阅电气特性。