ZHCSU83 December 2023 LMK5C33414AS1
PRODUCTION DATA
每个 APLL 都有一个完全集成的 VCO 从其环路滤波器获取电压并转换为频率。VCO1 采用标准性能 LC VCO,其具有 4800MHz 至 5350MHz 的宽调谐范围。VCO2 采用高性能 LC VCO,其具有 5595MHz 至 5950MHz 的宽调谐范围,旨在覆盖其他额外的不相关时钟频率(如果需要)。VCO3 采用具有极高品质因数的专有 BAW 谐振器技术来提供最低的相位抖动,并具有 2457.6MHz ± 50ppm 的调谐范围。