ZHCSU83 December 2023 LMK5C33414AS1
PRODUCTION DATA
当检测到基准丢失 (LOR) 情况且没有可用的有效输入时,DPLL 进入保持模式。
如果禁用历史记录 (DPLLx_HIST_EN = 0),DPLL 将使用二进制补码 DPLLx_FREE_RUN[39:0] 字段,该字段会设置相对于 DPLL 分子的保持频率。短期频率精度基于 DPLLx_FREE_RUN 字段的精度。
如果启用历史记录 (DPLLx_HIST_EN = 1) 但调优历史记录尚未生效,则会使用 DPLLx_FREE_RUN 字段,如同禁用了 DPLLx_HIST_EN 一样。如果调优历史记录有效,则 DPLL 将使用历史数据进入保持模式,从而更大限度减少保持频率误差。请参阅调优字历史记录一般来说,假设 0ppm 基准时钟(XO 输入)无漂移,则历史平均时间越长,初始保持频率就越准确。XO 基准时钟的稳定性决定了保持输出频率的长期稳定性和精度。
在进入保持模式时,LOPL 标志将置为有效 (LOPL → 1)。LOFL 标志报告 DPLL 频率与基准频率的关系是否在容差范围内。在保持模式下,LOFL 将保持不变,也不会更新,直到再次选择有效基准。
当有效输入可供选择时,DPLL 将退出保持模式并使用新输入时钟自动锁相,而不会出现任何输出干扰。