ZHCSU83 December 2023 LMK5C33414AS1
PRODUCTION DATA
APLL 分数 N 分频器包括 12 位整数部分 (INT)、40 位分子部分 (NUM)、固定 40 位或可编程 24 位分母部分 (DEN) 以及 Σ-Δ 调制器。INT 和 NUM 是可编程的。当 APLL 与 DPLL 在环路中一起工作时,APLL 使用固定的 40 位分母在 VCO 时钟上实现非常高的频率分辨率。当 APLL 在独立环路中工作时(如图 7-6 中的 APLL1 和 APLL2 或图 7-7 中的 APLL),TI 建议使用可编程的 24 位分母。APLL N 分频器总值为:N = INT + NUM / 240 或 INT + NUM / 224.
在 APLL 自由运行模式下,APLL 的 PFD 频率和 N 分频器总值将确定 VCO 频率(根据方程式 2 使用 24 位分母计算得出)。