ZHCSU83 December 2023 LMK5C33414AS1
PRODUCTION DATA
差分 HSDS 驱动器可通过编程来实现与 LVDS、CML、LVPECL 和其他差分接收器兼容的 VOD 摆幅(单端峰峰值幅度)。VOD 范围为 0.4V 至 1V,阶跃大小约为 100mV。HSDS 驱动器可以是直流耦合或交流耦合。VOD 设置各有两个共模选项。有关更多信息,请参阅电气特性 表格。
传统的 HCSL 输出驱动器符合 PCIe 标准,需要 50Ω 外部终端。TI 建议将终端放置在靠近接收器侧的位置。