ZHCSU83 December 2023 LMK5C33414AS1
PRODUCTION DATA
精密频率检测器测量所有输入时钟相对于 XO 输入频率(该频率被视为用于频率比较的 0ppm 基准时钟)的频率偏移或误差(以 ppm 为单位)。有效和无效 ppm 频率阈值可通过寄存器进行配置。当相对输入频率误差小于有效 ppm 阈值时,监控器将清除 REFx_FDET_STATUS 标志。否则,当相对输入频率误差大于无效 ppm 阈值时,监控器将设置 REFx_FDET_STATUS 标志。有效和无效阈值之间的 ppm 增量可提供迟滞来防止 REFx_FDET_STATUS 标志在输入频率偏移超过这些阈值时切换。
在计算频率检测器寄存器设置时会使用测量精度 (ppm) 和平均因子。较高的测量精度(较小的 ppm)或较高的平均因子将增加设置或清除标志的测量延迟,从而为输入频率提供更多的时间来稳定,并且还可以为具有高漂移的输入提供更好的测量分辨率。请注意,较高的平均值会降低可配置的最大频率 ppm 阈值。