以下公式根据所选 PLL 模式计算实现闭环运行所需的 PLL 频率关系。TICS Pro 编程软件可用于根据所需的频率计划配置和 PLL 模式生成有效的分频器设置。
请注意,以下公式中的任何分频器均指实际分频值(或范围),而不是可编程寄存器值。
方程式 1 和方程式 2 与 APLL1 相关:
方程式 1. fPD1 = fXO × DXO / RXO
其中
- fPD1 = APLL1 相位检测器频率
- fXO:XO 输入频率
- DXO:XO 输入倍频器(1 = 禁用,2 = 启用)
- RXO:APLL1 XO 输入 R 分频器值(1 至 32)
方程式 2. fVCO1 = fPD1 × (INTAPLL1 + NUMAPLL1 / DENAPLL1)
其中
- fVCO1:VCO1 频率
- INTAPLL1:APLL1N N 分频器整数值(12 位,1 至 212 – 1)
- NUMAPLL1:APLL1N N 分频器分子值(40 位,0 至 240 – 1)
- DENAPLL1:APLL1N N 分频器分母值(固定 240 或可编程 1 至 224-1)
- 0.0625 < NUMAPLL1 / DENAPLL1 < 0.9375(在 DPLL 模式下)
方程式 3 和方程式 4 与 DPLL 相关:
方程式 3. fTDC = fPRIREF / RPRIREF = fSECREF / RSECREF
其中
- fTDC:DPLL TDC 输入频率(请参阅方程式 3)
- fPRIREF 或 fSECREF:PRIREF 或 SECREF 输入频率
- RPRIREF 或 RSECREF:PRIREF 或 SECREF R 分频器值(16 位,1 至 216 – 1)
方程式 4. fVCO1 = fTDC × 2 × PRDPLL × (INTDPLL + NUMDPLL/ DENDPLL)
其中
- PRDPLL:DPLL 预分频器分频值(2 至 17)
- INTDPLL:DPLL FB 分频器整数值(30 位,1 至 230 – 1)
- NUMDPLL:DPLL FB 分频器分子值(40 位,0 至 240 – 1)
- DENDPLL:DPLL FB 分频器分母值(40 位,1 至 240)
方程式 5、方程式 6 和方程式 7 与 APLL2 相关:
方程式 5. Cascaded APLL2: fPD2 = fVCO1 / (RAPLL2_PRE × RAPLL2_SEC)
其中
- fPD2:APLL2 相位检测器频率
- RAPLL2_PRE:级联 APLL2 R 预分频器值(3 至 6)
- RAPLL2_SEC:级联 APLL2 次级 R 分频器值(1 至 32)
方程式 6. Non-Cascaded APLL2: fPD2 = fXO × DXO
方程式 7. fVCO2 = fPD2 × (INTAPLL2 + NUMAPLL2 / DENAPLL2)
其中
- fVCO2:VCO2 频率
- INTAPLL2:APLL2N N 分频器整数值(9 位,1 至 29 – 1)
- NUMAPLL2:APLL2N N 分频器分子值(24 位,0 至 224 – 1)
- DENAPLL2:APLL2N N 分频器分母值(固定 224 或可编程 1 至 224-1。)
方程式 8、方程式 9方程式 10和方程式 11 与输出频率相关,输出频率取决于所选的 APLL 时钟源和输出分频器值:
方程式 8. APLL1 selected: fCHxMUX = fVCO1
方程式 9. APLL2 selected: fCHxMUX = fVCO2 / PnAPLL2
方程式 10. OUT[0:6]: fOUTx = fCHxMUX / ODOUTx
方程式 11. OUT7: fOUT7 = fCH7MUX / (ODOUT7 × OD2)
其中
- fCHxMUX:输出多路复用器源频率(APLL1 或 APLL2 后分频器时钟)
- PnAPLL2:APLL2 主 P1 或辅助 P2 后分频值(2 至 7)
- fOUTx:输出时钟频率(x = 0 至 7)
- ODOUTx:OUTx 输出分频器值(8 位,1 至 28)
- OD2:OUT7 次级输出分频器值(24 位,1 至 224)