ZHCSN15C June 2020 – December 2025 LMK05318B
PRODUCTION DATA
当在 I2C 模式 (HW_SW_CTRL = 0) 下启动时,LMK05318B 作为 I2C 目标运行,并支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)的总线速率。只要满足其他 I2C 规格,便可以使用较低的总线速率。
在 EEPROM 模式下,LMK05318B 最多可支持三个不同的 I2C 地址,具体取决于 GPIO1 引脚。7 位 I2C 地址为 11001xxb,其中两个 LSB 由在器件 POR 期间采样的 GPIO1 输入电平决定,五个 MSB (11001b) 从 EEPROM 初始化。五个 MSB (11001b) 可通过新的 EEPROM 编程进行更改,从而提供更多的 I2C 地址选项。
图 8-37 I2C 字节写入和读取传输