9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (September 2025)to RevisionD (November 2025)
- 将特性中的输出电流从 50mA 更改为 5mAGo
- 在表 4-1 引脚功能中,将低电流从 50mA 更改为 5mAGo
- 将建议运行条件中的 VSET 从 0.1V 更改为 0.01VGo
-
在低电流模式的电气特性,MODE = 0 中,将 IOUT 从 0.05A 更改为 0.005AGo
-
在低电流模式的电气特性,MODE = 0 中,将 VSET 从 0.1V 更改为 0.01VGo
- 在低电流模式下,将 VSET 从 0.1V 更改为 0.01V,并将 IOUT 从 50mA 更改为 5mA (MODE =0)Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (May 2025)to RevisionC (September 2025)
- 更新了标题Go
- 在特性部分,将上升时间从 1ns 更改为 800psGo
- 在特性部分,为确保更加清晰,将脉冲序列从“高达 250MHz”更改为“直流至 250MHz”Go
- 在特性部分,添加了单片激光驱动器,无需外部 FETGo
- 更新了说明部分的文本,使之更加清晰Go
- 分别将可调电流从 50mA 更新为 5mA,并将相应的 VSET 从 100mV 更新为 10mV
Go
- 将 IOUT 精度从 ±12% 更新为 ±14.5%Go
- 将 IOUT 精度从 ±9% 更新为 ±10.5%Go
- 将静态电流从 23mA 更新为 23.5mAGo
- 添加了图 5-29 传播延迟与温度间的关系和 5-30 3 次温度校准后的传播延迟误差
Go
- 更新了图 5-1,VSET 至 IOUT 传输特性;以及图 5-2,VSET 至 IOUT 传输特性
Go
- 添加了传播延迟与温度间的关系
Go
- 添加了使用 LMH13000 的自动电源控制环路
Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (March 2025)to RevisionB (May 2025)
- 将文档状态从“预告信息(预发布)”更改为“量产数据(正在供货)”Go