ZHCSSP7D February 2025 – November 2025 LMH13000
PRODUCTION DATA
LMH13000 是一种高速、电压控制型电流源,专为恒定和脉冲电流输出而设计,使此器件成为光学飞行时间 (ToF) 应用中的激光驱动等应用的绝佳选择。LMH13000 的上升和下降时间为 1ns,专为工业光学传感器、光学时域反射法 (OTDR)、高速电流负载以及体外诊断 (IVD) 和流式细胞仪等医疗应用而设计。此器件支持高达 1A 的连续电流和高达 5A 的脉冲电流。LMH13000 的工作偏置电压范围为3V 至5.5V,并且可在 IOUT 上支持高达 18V 的电压。LVDS 输入实现对输出电流的时间控制,而 VSET 输入实现对输出电流的振幅控制。这些特性使 LMH13000 成为高速、高精度电流驱动应用的可靠且高效的产品。