ZHCSSP7D February 2025 – November 2025 LMH13000
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | RSET | I | 电阻器设置引脚。将 20kΩ 电阻器连接到 AGND 以设置输出电流 IOUT。 |
| 2 | VSET | I | 电压设置引脚。施加电压以设置 IOUT IOUT = VSET / RSET × k |
| 3 | AGND | P | 信号地 |
| 4 | AVDD | P | 信号供应 |
| 5 | PVDD | P | 电源 |
| 6 | PGND | P | 电源地 |
| 7、8 | IOUT | O | 输出灌电流 |
| 9 | PD | I | 关断输入: 0 = 正常运行 1 = 断电 |
| 10 | EN | I | 负 LVDS 输入 |
| 11 | EP | I | 正 LVDS 输入 |
| 12 | 模式 | I | 输出电流模式选择 0 =低电流(5mA 至 1A) 1 = 高电流(250mA 至 5A) |
| 13 | RBIAS | I | 恒定电流设置电阻器。 将一个电阻器连接到 AGND,以提供流经 IOUT 的固定直流电流。 连接至 AVDD 以禁用。 |