ZHCSSP7E February 2025 – March 2026 LMH13000
PRODUCTION DATA
AVDD 和 PVDD 是 LMH13000 的两个电源引脚。将 AVDD 和 PVDD 连接至同一电位。为每个引脚提供单独的去耦电容器。
在 LMH13000 上电期间,AVDD 和 PVDD 一起被定序(斜升)。由于去耦电容器差异而导致的上电时序轻度不匹配度是可以容忍的。在所有条件下,确保 MODE 引脚电压小于 AVDD 和 PVDD。要满足该条件,请始终将 MODE 引脚连接至 AVDD 或 AGND。AVDD 和 PVDD 上电后,其他引脚可以采用任何顺序上电。
将 IOUT 上的电压限制为最大 18V。这种限制包括输出电流脉冲下降时间内发生的任何过冲。VLD 上电顺序不重要,但 TI 建议在 AVDD 和 PVDD 上电后为 VLD 上电。