ZHCSSP7E February 2025 – March 2026 LMH13000
PRODUCTION DATA
LMH13000 包含全面的内部监控功能,可确保运行保持在安全范围内。集成比较器持续监控内部基准和偏置电流。VSET、RSET 或 RBIAS 引脚上驱动电流超过规定安全阈值的故障情况会触发内部错误状态。检测到过流情况后,该器件会自动禁用输出级,以防止过热或电气损坏。从故障检测到对应的开关断开所需的总时间约为 1μs。
| 故障说明 | 模式 | 最终结果 |
|---|---|---|
| VSET > 3.6V(亦或是 VSET 短接至 AVDD/PVDD 时)或 RSET 短接至 AGND | 0 | 如果产生的 IOUT > 1.8A,则会触发错误 1。IOUT 被切断 |
| 1 | 如果产生的 IOUT > 9A,则会触发错误 1。IOUT 被切断 | |
| RBIAS 短接至 AGND | X | 如果产生的 ICC > 400mA,则会触发错误 2。ICC 被切断 |