ZHCSV85 March 2024 LMG3425R050
PRODUCTION DATA
LMG3425R050 是硅基板上生长的横向器件。散热焊盘连接器件源极。LMG3425R050 可用于耗散功率较大的应用(例如:硬开关电源转换器)。在该等转换器中,仅利用 PCB 进行冷却可能不足以将器件保持在合理温度。为了提升器件散热性能,TI 建议在 PCB 背面连接能够吸收更多热量的散热器。利用电源平面与多个散热过孔,LMG3425R050 中散发的热量能够在 PCB 中扩散出去,有效地传递至 PCB 另一侧。可利用热界面材料(TIM),在 PCB 背面裸露区域安装一个散热器。可以移除电路板背面散热器下方的阻焊层,实现更有效的散热效果。
如需了解有关热布局的更多建议与性能数据,可参阅《适用于 LMG3410 智能 GaN FET 的高压半桥设计指南》(应用手册)。