ZHCSV85 March 2024 LMG3425R050
PRODUCTION DATA
关断转换具有两个时序分量:关断延迟时间与关断下降时间。关断延迟时间是指从 IN 变为低电平到漏源电压上升到总线电压 20% 的时间。关断下降时间是指漏源电压从总线电压的 20% 上升到总线电压的 80% 需要的时间。请注意,关断下降时间与 VDS 20% 至 80% 上升时间相同。关断时序分量与 RDRV 引脚设置无关,但很大程度上取决于 LHB 负载电流。