ZHCSV85 March 2024 LMG3425R050
PRODUCTION DATA
关断状态 FET 的作用类似二极管,能够在阻断一个方向(第一象限)的电流的同时,允许另一个方向(第三象限)的电流,并且能够产生类似二极管的相应压降。不过,FET 也能够在压降显著降低的导通状态下,传导第三象限电流。理想二极管模式(IDM)是指通过控制 FET 进入关断状态的方式阻断第一象限电流,通过进入导通状态的方式传导第三象限电流,从而实现理想的较低压降。
无论是正常情况还是故障情况下,电源转换器中都能经常看到 FET 关断状态第三象限电流。如 “GaN FET 操作定义”所述,GaN FET 本身并不具有传导关断状态第三象限电流的 p-n 结体二极管。相反,LMG3425R050 的关断状态第三象限压降比 p-n 结压高出数倍,这可能会影响正常运行时的效率与故障条件下的器件耐用性。
为了减缓效率下降,LMG3425R050 实现了工作理想二极管模式(IDM)功能。同时,为了提高器件在 GaN FET 过温故障情况下的耐用性,LMG3425R050 系列所有器件都实现了 GaN FET 过温关断理想二极管模式(OTSD-IDM)功能,详见 “过温关断保护”。OP-IDM 与 OTSD-IDM 功能详见后续部分。