ZHCSV83 March 2024 LMG3425R030
PRODUCTION DATA
图 7-8 展示了启动序列LMG3425R030。
时间间隔 A:VDD 开始升高。“故障”信号最初被拉至低电平。
时间间隔 B:VDD 通过 UVLO 阈值 VVDD,T+(UVLO) 后,LDO5V 与 VNEG 开始升高。在 CLDO5V = 100nF 与 CVNEG = 2.2μF 的典型情况下,LDO5V 比 VNEG 更早达到 UVLO 阈值。如果使用不同的电容器,启动时间可能有所不同。如果在该时间间隔以内,VDD 出现一些闪断并且跌落至 UVLO 阈值 VVDD,T-(UVLO) 以下,该等情形下,LDO5V 与 VNEG 会停止上升,仅当 VDD 再次高于 VVDD,T+(UVLO) 时才会恢复。这种情况下,预计启动时间会更长。
时间间隔 C:LDO5V 与 VNEG 都达到阈值后,“故障”信号会被清除(拉至高电平),器件能够在输入引脚信号以后进行切换。