ZHCSV83 March 2024 LMG3425R030
PRODUCTION DATA
LMG3425R030 是一款具有集成栅极驱动器的高性能功率 GaN 器件。GaN 器件提供零反向恢复和超低输出电容,可在基于桥的拓扑中获得高效率。直接驱动架构适用于通过集成式栅极驱动器直接控制 GaN 器件。相较传统的级联方法,该架构具有更为出色的开关性能,有助于解决 GaN 应用中的一系列难题。
集成驱动器可确保器件在漏极压摆率 时保持关断状态。集成驱动器可保护 GaN 器件免受过流、短路、过热、VDD 欠压和高阻抗 RDRV 引脚的影响。集成式驱动器还能够感测芯片温度,能够通过一个经调制的 PWM 信号发出温度信号。
与 Si MOSFET 不同,GaN 器件在源极到漏极之间没有 p-n 结,因此没有反向恢复电荷。然而,GaN 器件仍然会像 p-n 结体二极管一样从源极导通到漏极,但压降更高,导通损耗更高。因此,必须在 LMG3425R030 GaN FET 关断时尽可能缩短源漏导通时间。理想二极管模式功能可自动尽可能地减少 GaN FET 软开关导通沿上发生的源漏导通损耗,类似于理想死区时间控制。