ZHCSUG9C January 2024 – March 2025 LMG3100R017 , LMG3100R044
PRODUCTION DATA
节 7.2 展示了具有栅极驱动器、高侧电平转换和自举电路的 LMG3100 GaN FET,其中包括内置 UVLO 保护电路和过压钳位电路。钳位电路会限制自举刷新操作,以确保高侧栅极驱动器过驱不超过 5.4V。该器件集成了一个 1.7mΩ GaN FET (LMG3100R017) 或 4.4mΩ GaN FET (LMG3100R044),无需外部电平转换器即可使用两个 LMG3100 形成半桥。该器件可用于许多隔离和非隔离拓扑,从而实现非常简单的集成。导通和关断的驱动强度经过了优化,可确保高电压压摆率,而不会在栅极或电源环路上造成任何过多的振铃。