9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLI (April 2016)to RevisionJ (January 2026)
- 将大于轨到轨输入 CMVR 值从–0.25V 更新为–0.1V,从 5.2V 更新为 5.1V。Go
- 将宽增益带宽从 4MHz 更新到 4.5MHz。Go
- 将低电源电流从 0.6mA 更新为 0.56mA。Go
- 将宽电源范围值从 1.8V 更新为 2.7V。Go
- 将增益带宽从 4MHz 更新为 4.5MHzGo
- 将电源电流从 0.6mA 更新为 0.56mAGo
- 将电源范围值从 1.8V 更新为 2.7VGo
- 删除了“增益和相位”图和“增益和相位,2.7V 电源”图Go
- 将电源最小值从 1.8V 更新为 2.7V。Go
- 将 5V 直流更新为 2.7V 至 32V 直流。Go
- 将 25°C 下的输入典型偏置电流更新为 0.01nA。Go
- 将 25°C 的典型输入偏置电流更新为 0.01nA。Go
- 将输入偏移电流从 39MΩ 更新为 540GΩ。Go
- 将 25°C 的典型输出短路电流更新为 75mA。Go
- 将 25°C 的典型电源电流从 0.6mA 更新为 0.56mA。Go
- 将电源抑制比范围从 2.2V 更新至 2.7V。Go
- 将压摆率值从 1.25V/μs 更改为 21V/μsGo
- 删除了电气特性 2.2V 直流
Go
- 将 25°C 下的输入典型偏置电流更新为 0.01nA。Go
- 将 25°C 的典型输入偏置电流更新为 0.01nA。Go
- 将输入偏移电流从 200MΩ 更新为 540GΩ。Go
- 更新了 25°C 时 75mA 的输出短路电流典型值。Go
- 将 25°C 的典型电源电流从 0.72mA 更新为 0.56mA。Go
- 将电源抑制比范围从 2.2V 更新至 2.7V。Go
- 添加了输入偏置电流与共模电压间的关系 VS=±20V,新芯片图Go
- 添加了开环增益和相位与频率间的关系 VS=±20V RL= 10Ω,新芯片图Go
- 添加了输出电压摆幅与输出电流(灌电流)间的关系 VS=±20V,新芯片图Go
- 添加了输出电压摆幅与输出电流(拉电流)间的关系 VS=±20V,新芯片图Go
- 添加了输入电压噪声频谱密度与频率间的关系 VS=±20V,新芯片图Go
- 添加了开环输出阻抗与频率间的关系 VS=±20V,新芯片图Go
- 添加了新旧芯片比较
Go
- 删除了详细说明以及应用和实施 部分。Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLH (March 2013)to RevisionI (April 2016)
- 添加了 ESD 等级 表、特性说明 部分、器件功能模式、应用和实现 部分、电源相关建议 部分、布局 部分、器件和文档支持 部分以及机械、封装和可订购信息 部分Go