ZHDS022J August   1999  – December 2025 LM7301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:2.7V 至 32V 直流
    6. 5.6  电气特性:AC
    7. 5.7  电气特性:30-V DC
    8. 5.8  典型特性
    9. 5.9  新旧芯片比较
    10. 5.10 压摆率
  7. 6 电源相关建议
  8. 7 布局
    1. 7.1 布局指南
    2. 7.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 支持资源
    2. 8.2 商标
    3. 8.3 静电放电警告
    4. 8.4 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:2.7V 至 32V 直流

除非另有规定,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C、V+ = 5V、V− = 0V、VCM = VO = V+/2 以及 V+/2 时的 RL > 1MΩ,除非另有说明限值适用于特定温度。(1)(1)(1)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
VOS输入偏移电压TA = 25°C0.036mV
TA = TJ8
TCVOS输入失调电压平均漂移TA = TJ2μV/°C
IB输入偏置电流VCM = 0VTA = 25°C0.01200nA
TA = TJ250
VCM = 5VTA = 25°C0.01-75
TA = TJ-85
IOS输入失调电流VCM = 0VTA = 25°C0.0170nA
TA = TJ80
VCM = 5VTA = 25°C0.0155
TA = TJ65
RIN输入电阻,CM0V ≤ VCM ≤ 5V540GΩ
CMRR共模抑制比0V ≤ VCM ≤ 5VTA = 25°C7088dB
TA = TJ67
0V ≤ VCM ≤ 3.5V93
PSRR电源抑制比2.7V ≤ V+ ≤ 30VTA = 25°C87104dB
TA = TJ84
VCM输入共模电压范围CMRR ≥ 65dB5.1V
-0.1
AV大信号电压增益RL = 10kΩ
VO = 4VPP
TA = 25°C1471V/mV
TA = TJ10
VO输出摆幅RL = 10kΩTA = 25°C0.070.12V
4.93
TA = TJ4.880.15
4.85
RL = 2kΩTA = 25°C0.140.2
0.22
TA = TJ4.804.87
4.78
ISC输出短路电流拉电流TA = 25°C875mA
TA = TJ5.5
灌电流TA = 25°C675
TA = TJ5
IS电源电流TA = 25°C0.561.1mA
TA = TJ1.24