ZHDS022J August   1999  – December 2025 LM7301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:2.7V 至 32V 直流
    6. 5.6  电气特性:AC
    7. 5.7  电气特性:30-V DC
    8. 5.8  典型特性
    9. 5.9  新旧芯片比较
    10. 5.10 压摆率
  7. 6 电源相关建议
  8. 7 布局
    1. 7.1 布局指南
    2. 7.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 支持资源
    2. 8.2 商标
    3. 8.3 静电放电警告
    4. 8.4 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

压摆率

输出变化率在很大程度上取决于输入差分电压。最大输出变化率称作压摆率。图 5-21 展示了一个运算放大器的通用简化方框图,其中包含米勒补偿电容器 CM 以及输出变化率与输入差分电压 (VID) 间关系的测量数据。使用压摆升压架构时,补偿电容器 CM 称为米勒电容器,由 3 个分立区域以不同的电流 充电 I C M ,其中输出变化率为 d V o u t d t ≈ I C M C M 。注意 I C M =   I g m _ m a x   +   I b o o s t 。

  1. 小信号输出变化率(线性区域): d V o u t d t ≈ I g m C M   ; I b o o s t = 0   m A 和 I g m <   I g m _ m a x  
    • 注意 VID 和 之间的关系 I g m 在这个区域中为线性。请参见图 5-21 中的绿色区域。通常,小信号小于 100mV。对于该器件,小信号区域约为 20mV 及以下。
  2. 中等输入差分电压(非线性区域): N a t u r a l _ S R ≈ I g m _ m a x C M ; I b o o s t = 0   m A 和 I g m =   I g m _ m a x
    • 在时存在上升斜率 I g m   a p p r o a c h e s   I g m _ M a x 。请参见图 5-21 中的蓝色区域。对于此器件,自然压摆率为 0.5V/μ s,并且当输入信号为 20mV 至 150mV 时,会达到此压摆率。
  3. 大输入差分电压(非线性区域):Boosted_SR≈Igm_max + IboostCM。
    • 压摆增强电路被激活并产生额外电流 I b o o s t 有助于迅速为补偿电容器充电。请参见图 5-21 中的红色区域。对于该器件,升压转换速率为 30V/µs,适用于大于 150mV 的输入信号。从技术上讲,增强压摆率从大约 150mV 增加到 1V,对于大于 1V 的输入信号,可以实现最大压摆增强。
LM7301 运算放大器的通用简化方框图,其中包含米勒补偿电容器以及输出变化率与输入差分电压间关系的测量数据图 5-21 运算放大器的通用简化方框图,其中包含米勒补偿电容器以及输出变化率与输入差分电压间关系的测量数据

下面的图 5-22 显示了新器件与旧器件的输出变化率与输入差分电压之间的比较关系。

LM7301 新器件与旧器件的输出变化率同输入差分电压之间的关系比较。图 5-22 新器件与旧器件的输出变化率同输入差分电压之间的关系比较。