ZHDS022J August   1999  – December 2025 LM7301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:2.7V 至 32V 直流
    6. 5.6  电气特性:AC
    7. 5.7  电气特性:30-V DC
    8. 5.8  典型特性
    9. 5.9  新旧芯片比较
    10. 5.10 压摆率
  7. 6 电源相关建议
  8. 7 布局
    1. 7.1 布局指南
    2. 7.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 支持资源
    2. 8.2 商标
    3. 8.3 静电放电警告
    4. 8.4 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:30-V DC

除非另有规定,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C、V+ = 30V、V− = 0V、VCM = VO = V+/2 以及 V+/2 时 RL > 1MΩ,除非另有说明限值适用于特定温度(6)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
VOS输入偏移电压0.046mV
8
TCVOS输入失调电压平均漂移TA = TJ2μV/°C
IB输入偏置电流VCM = 0VTA = 25°C0.01300nA
TA = TJ500
VCM = 30VTA = 25°C-100-0.01
TA = TJ-200
IOS输入失调电流VCM = 0VTA = 25°C0.0190nA
TA = TJ190
VCM = 30VTA = 25°C0.0165
TA = TJ135
RIN输入电阻0V ≤ VCM ≤ 30V540GΩ
CMRR共模抑制比0V ≤ VCM ≤ 30VTA = 25°C80104dB
TA = TJ78
0V ≤ VCM ≤ 27VTA = 25°C90115
TA = TJ88
PSRR电源抑制比2.7V ≤ V+ ≤ 30VTA = 25°C87104dB
TA = TJ84
VCM输入共模电压范围CMRR > 80dB30.1V
-0.1
AV大信号电压增益RL = 10kΩ
VO = 28VPP
TA = 25°C30105V/mV
TA = TJ20
VO输出摆幅RL = 10kΩTA = 25°C0.160.275V
TA = TJ0.375
TA = 25°C29.7529.8
TA = TJ28.65
ISC输出短路电流拉电流(3)  TA = 25°C8.875mA
TA = TJ6.5
灌电流(3)  TA = 25°C8.275
TA = TJ6
IS电源电流TA = 25°C0.561.3mA
TA = TJ1.35
绝对最大额定值表示超过之后可能对器件造成损坏的限值。运行条件额定值表示器件可正常运行的条件,但无法确保器件的具体性能。有关可确保的规范和测试条件,请参阅“电气特性”。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。
最大功耗是与 TJ(MAX)、RθJA 和 TA 相关的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 PD = (TJ(MAX) – TA)/ RθJA。所有数字均适用于直接焊接到 PC 板的封装。
典型值表示评定特性时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值会随时间推移而变化,而且还会受具体应用和配置的影响。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
所有限值均根据测试或统计分析保证。
电气表值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制,使得 TJ = TA。在 TJ > TA 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)未加保证。