ZHCSOA2B July 2020 – May 2025 LM63610-Q1
PRODUCTION DATA
每个开关稳压器都有一个最小可控导通时间,此时间由与控制电路相关的固有延迟和消隐时间决定。这会强制实现最小的开关占空比,从而实现最小的转换比。在高输入电压和低输出电压下会遇到此限制。为了帮助延长最小可控占空比,LM63610-Q1 会在达到最短导通时间限制时自动降低开关频率。这样,转换器可以在最大输入电压下调节最低可编程输出电压。在发生频率折返之前,使用方程式 2 找出给定输出电压的近似输入电压估算值。tON 和 fSW 的值可在规格中找到。随着输入电压的增加,开关导通时间(占空比)会减少以调节输出电压。当导通时间达到限值时,开关频率下降,而导通时间保持固定。应用曲线中的 fSW 与 VIN 关系曲线突出显示了这种关系。