Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (July 2021)to RevisionB (May 2025)
- 将绝对最大额定值表中的 VOUT_SEL 更改为 VSELGo
- 在建议运行条件表中添加了 IOUT
Go
- 将 LM636x5 更改为 LM63610-Q1Go
- 更新了电气特性表中非开关输入电流 IQ 的表注Go
- 将电气特性表中的 ILKG-EN (max) 规格值从 150nA 更改为 300nAGo
- 将时序要求表中的 /RESET 更改为 RESET
Go
- 更新了开关特性表中的 fSPREAD 规格,搭配 HTSSOP 和 WSON 封装使用。将 HTSSOP 封装的 fSPread 从 ±3.6% 更改为 ±5%Go
- 将展频从 ±3% 更改为 ±5%Go
- 将 EMI 输入滤波电感器的单位从 μF 更改为 μHGo