ZHCSOA2B July 2020 – May 2025 LM63610-Q1
PRODUCTION DATA
与任何功率转换器件一样,LM63610-Q1 在运行时会消耗内部功率。这种功耗的影响是将转换器的内部温度升高到环境温度以上。内核温度 (TJ) 是环境温度、功率损耗以及器件的有效热阻 RθJA 和 PCB 组合的函数。LM63610-Q1 的最高内核温度必须限制为 150°C。这会限制器件的最大功率耗散,从而限制负载电流。方程式 12 展示了重要参数之间的关系。很容易看出,较大的环境温度 (TA) 和较大的 RθJA 值会降低最大可用输出电流。可以使用本数据表中提供的曲线来估算转换器效率。请注意,这些曲线包括电感器中的功率损耗。如果在其中某条曲线中找不到所需的运行条件,则可以使用内插来估算效率。或者,可以调整 EVM 以匹配所需的应用要求,并且可以直接测量效率。RθJA 的正确值更难估计。如“半导体和 IC 封装热度量指标”应用报告中所述,热性能信息表中给出的 RθJA 值对于设计用途无效,不得用于估算应用的热性能。该表中报告的值是在实际应用中很少获得的一组特定条件下测量的。为 RθJC(bott) 和 ΨJT 提供的数据在确定热性能时很有用。有关更多信息和本节末尾提供的资源,请参阅“半导体和 IC 封装热指标”应用报告。
其中
有效 RθJA 是一个关键参数,取决于许多因素,例如:
HTSSOP 使用裸片附接焊盘(或“散热焊盘”(DAP))提供一个焊接到 PCB 散热铜的位置。这提供了从稳压器结到散热器的良好导热路径,并且必须正确焊接到 PCB 散热铜上。图 8-4 中提供了 RθJA 与铜面积间关系的典型示例。图中给出的铜面积对应于每层。顶层和底层为 2oz 覆铜,内层为 1oz。图 8-4 显示了最大输出电流与环境温度间关系的典型曲线。该数据是使用器件和 PCB 组合获得的,RθJA约为 30°C/W。请记住,这些图表中给出的数据仅用于说明目的,任何给定应用的实际性能取决于前面提到的所有因素。
图 8-4 典型的 R θJA 与适用于 HTSSOP 封装的铜面积以下资源可用作理想热 PCB 设计和针对给定应用环境估算 RθJA 的指南: