ZHCS523K January 2007 – November 2025 LM5576
PRODUCTION DATA
影响 LM5576 功耗的最重要变量是输出电流、输入电压及工作频率。在接近最大输出电流及最大输入电压的情况下运行时消耗的功率是可以察觉的。LM5576 评估板的工作频率设计成 300kHz。在 3A 输出电流和 70V 输入下运行时,LM5576 稳压器的功率耗散约为 2.5W。