ZHCS523K January 2007 – November 2025 LM5576
PRODUCTION DATA
以高输入电压运行的降压稳压器会对 IC 的偏置消耗可观的功率。VCC 稳压器必须将输入电压 V IN 降至 7V 的标称 VCC 电平。VCC 稳压器两端的大压降会转化成稳压器内的大功率耗散。有几种技术可以显著降低这种偏置稳压器的功率耗散。图 7-1 和 VCC 图 7-2 描述了从输出电压偏置 IC 的两种方法。在每种情况下,内部 VCC 稳压器用于初始偏置 VCC 引脚。输出电压建立后,VCC 引脚电势将升高到标称 7V 调节电平以上,这会有效地禁用内部 VCC 稳压器。施加到 VCC 引脚的电压绝不能超过 14V。VCC 电压绝不能大于电压 VIN。
图 7-1 8V < VOUT < 14V 时来自 VOUT 的 VCC 偏置
图 7-2 输出电感器上带有额外绕组的 VCC 偏置