ZHCS523K January 2007 – November 2025 LM5576
PRODUCTION DATA
R5 和 R6 设置输出电压电平。使用方程式 15 可以计算这些电阻器的比率。
对于 5V 输出,R5/R6 比率计算为 3.082。必须从标准值电阻器当中选择电阻器。可先选择 1.0kΩ 到 10kΩ 范围内的选项。为 R5 选择 5.11kΩ 的值,为 R6 选择 1.65kΩ 的值。