ZHCS523K January 2007 – November 2025 LM5576
PRODUCTION DATA
图 7-3 中的电路既用作 LM5576 的方框图,也用作 LM5576 的典型应用板原理图。在降压稳压器中,有两个电流切换速度非常快的环路。第一个环路从输入电容器开始,到稳压器 VIN 引脚,到稳压器 SW 引脚,到电感器,然后到负载。第二个环路从输出电容器接地开始,到稳压器 PGND 引脚,到稳压器 IS 引脚,到二极管阳极,到电感器,然后到负载。尽可能地减小这两个环路的环路面积,以减少杂散电感,并更大限度地降低噪声和可能的运行不稳定情况。建议在印刷电路板 (PCB) 中使用接地平面,作为将输入滤波电容器连接到输出滤波电容器和稳压器的 PGND 引脚的方法。将所有低功耗接地连接(CSS、RT、CRAMP)直接连接到稳压器 AGND 引脚。通过覆盖器件整个底部的顶部覆铜区,将 AGND 和 PGND 引脚连接在一起。在该下方的覆铜区域与接地平面之间,放置多个过孔。
两个功率耗散最高的元件是再循环二极管及 LM5576 稳压器 IC。确定 LM5576 内耗散功率的最简单方法是测量总转换损耗 (PIN – POUT),然后减去肖特基二极管、输出电感器和缓冲电阻器中的功率损耗。使用方程式 20 计算肖特基二极管损耗的近似值。
使用方程式 21 计算输出电感器功率的近似值。
其中
如果使用缓冲器,则可以使用方程式 22 来计算阻尼电阻器功率损耗的近似值。
其中
该稳压器具有外露散热焊盘,有助于功率耗散。在器件下方向接地平面添加多个过孔,以大幅降低稳压器结温。选择带有外露焊盘的二极管,以帮助降低二极管的功率耗散。