ZHCS523K January 2007 – November 2025 LM5576
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | 应用信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | |||
| 1 | VCC | O | 偏置稳压器的输出 | VCC 监控 VIN,监控电压高达 9V。超过 9V 时,VCC 被调节至 7V。需要一个 0.1µF 至 1µF 陶瓷去耦电容器。可在该引脚上施加一个外部电压(7.5V 至 14V)来降低内部功率耗散。 |
| 2 | SD | I | 关断或 UVLO 输入 | 如果 SD 引脚电压大于 0.7V,则稳压器处于低功耗状态。如果 SD 引脚电压介于 0.7V 和 1.225V 之间,则稳压器处于待机模式。如果 SD 引脚电压高于 1.225V,则稳压器会正常工作。外部分压器可用来设置线路欠压关断阈值。如果 SD 引脚保持开路,则 5µA 上拉电流源会将稳压器完全配置为可正常运行。 |
| 3、4 | VIN | I | 输入电源电压 | 额定工作范围:6V 至 75V |
| 5 | SYNC | I | 振荡器同步输入或输出 | 内部振荡器可以通过外部下拉设备与外部时钟同步。通过连接 SYNC 引脚,可以将多个 LM5576 器件一起同步。 |
| 6 | COMP | O | 内部误差放大器的输出 | 环路补偿网络必须连接在该引脚和 FB 引脚之间。 |
| 7 | FB | I | 稳压输出的反馈信号 | 该引脚连接到内部误差放大器的反相输入端。调节阈值为 1.225V。 |
| 8 | RT | I | 内部振荡器频率设置输入 | 用一个连接在该引脚和 AGND 引脚之间的电阻器来设置内部振荡器。 |
| 9 | 斜坡 | O | 斜坡控制信号 | 该引脚和 AGND 引脚之间连接的外部电容器可以设置用于电流模式控制的斜坡斜率。建议的电容器范围为 50pF 至 2000pF。 |
| 10 | AGND | 接地 | 模拟接地 | 稳压器控制功能的内部基准 |
| 11 | SS | O | 软启动 | 一个外部电容器及一个内部 10µA 电流源设置误差放大器基准上升的时间常数。SS 引脚在待机、VCC UVLO 及热关断期间保持低电平。 |
| 12 | OUT | O | 输出电压连接 | 直接连接至稳压输出电压。 |
| 13、14 | PGND | 接地 | 电源地 | 前置开关及 IS 检测电阻的低侧基准。 |
| 15、16 | IS | I | 电流检测 | 再循环二极管的电流测量连接。内部检测电阻及采样保持电路在关断时间结束时检测二极管电流。该电流测量提供仿真电流斜坡的直流电平。 |
| 17、18 | SW | O | 开关节点 | 内部降压开关的源极端子。SW 引脚必须连接到外部肖特基二极管和降压电感器。 |
| 19 | PRE | I | 自举电容器的预充电辅助 | 该开漏输出可以连接到 SW 引脚,以在极轻负载条件下或在可以在 LM5576 启用前对输出进行预充电的应用中,促进对自举电容器的充电。在降压开关的导通时间间隔之前,每个周期内一个内部预充电 MOSFET 会导通 265ns。 |
| 20 | BST | I | 自举电容器的升压输入 | BST 及 SW 引脚之间需要一个外部电容器。建议使用 0.022µF 去耦电容器。在降压开关关断期间,电容器通过内部二极管从 VCC 充电。 |
| 不适用 | EP | 接地 | 外露焊盘 | 器件底部暴露的金属焊盘。TI 建议将此焊盘连接至 PWB 接地平面以帮助散热。 |